Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ450 CMJ450 Suspended Ceiling Kit

CMJ450 CMJ450 Suspended Ceiling Kit

Google-Übersetzung,

Die CMJ450-Deckenplatte besteht aus einer 24 x 24 Zoll (61 mm) großen Deckenplatte, die mit vier Spanndrähten von der eigentlichen Decke darüber abgehängt wird. Ein fünftes „Sicherheitskabel“ ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die 1-1/2-Zoll-11,5-NPT-Verschraubung bietet Platz für eine Verlängerungssäule oder eine Projektorhalterung.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1-1/2"-11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule oder einer Projektorhalterung
  • Inklusive 5 Sicherungskabeln zur Befestigung der Deckenplatte an der Decke
  • Enthält vier Ausbrechplatten für AC-Anschlussdosen (Ausbrechplatten sind für handliche Dosen halber Größe mit Flanschen)
  • Ersetzt 2'x2' abgehängte Deckenplatten und wird mit Spanndrähten an der tragenden Decke befestigt.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (114kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21.1lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029191124

    Variant ID: 34322266587267

    Variant SKU: CMJ450

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj450
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit