Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ453 CMJ453 Suspended Ceiling Kit

CMJ453 CMJ453 Suspended Ceiling Kit

Google-Übersetzung,

Die CMJ453-Deckenplatte besteht aus einer zweiteiligen 24" (61 mm) x 24" (61 mm) großen Deckenplatte, die bis zu 5 verschiedene Befestigungspunkte für die Halterung bietet. Die Einheit wird mit vier Spanndrähten von der eigentlichen Decke darüber abgehängt und ein fünftes „Sicherheitskabel“ ist ebenfalls vorhanden. Die einstellbare 1-1/2"-11,5 NPT-Armatur bietet Platz für eine Verlängerungssäule oder eine Projektorhalterung.

Merkmale

  • Inklusive 5 Sicherungskabeln zur Befestigung der Deckenplatte an der Decke
  • Das Gerät verfügt über einen 1-1/2"-11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule oder einer Projektorhalterung
  • Enthält vier Ausbrechplatten für AC-Anschlussdosen (Ausbrechplatten sind für handliche Dosen halber Größe mit Flanschen)
  • Das zweiteilige Design bietet fünf verschiedene Punkte zur Befestigung der Halterung
  • Ersetzt 2'x2' abgehängte Deckenplatten und wird mit Spanndrähten an der tragenden Decke befestigt.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (114kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21.4lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029200666

    Variant ID: 34322266554499

    Variant SKU: CMJ453

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj453
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika