Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ480 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 20" Centers

CMJ480 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 20" Centers

Google-Übersetzung,

Die CMJ470-Deckenplattenhalterung ist ideal für die Deckenmontage von Flachbildschirmen oder Projektoren und kann mit den vier mitgelieferten Holzschrauben mit Unterlegscheibe an einer fertigen Decke (Holzbalken) oder einem Holzträger oder mit dem Betonanker-Zubehörsatz ACC244 (separat erhältlich) an einer Strukturdecke (Beton) befestigt werden. Bei der Entwicklung wurde auf Ästhetik geachtet, alle Montageteile sind sauber abgedeckt, sodass jede Anwendung ein vollendetes Erscheinungsbild erhält.

Merkmale

  • 1-1/2"-11,5NPT-Anschluss zur Befestigung der Verlängerungssäule
  • Befestigung an Holzbalken oder Betondecken (erfordert Betonanker ACC244, separat erhältlich)
  • Für 20" Holzbalkenmitten
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 20 x 3.5 x 1.38" (508 x 88.9 x 35mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 23" (241.3 x 38.1 x 584.2mm)
    • UPC Code; 735029197003

    Variant ID: 34322266456195

    Variant SKU: CMJ480

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj480
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit