Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die kompakte und leichte verstellbare Deckenplatte CMJ5R1 von Peerless-AV ermöglicht die einfache Installation eines Projektors an einer beliebigen Stelle des Deckenrasters. Die Installation wird durch den selbstsichernden Kabelverbinder Kwik-Loc™ vereinfacht, der die Gesamtinstallationszeit erheblich verkürzt. Die Halterung verfügt über zwei Aussparungen für Steckdosen, die einen praktischen Anschluss für Strom- und Signalkabel ermöglichen. Diese verstellbare Deckenplatte ist zur Vereinfachung der Installation vormontiert und ihre Einstellbarkeit erleichtert die Montage praktisch jedes Projektors.

Merkmale

  • Enthält selbstsichernde Kwik-Loc-Kabelverbinder für eine einfache Einrichtung der Kabelhalterung
  • Kompakt und leicht
  • Der Wappenring hinterlässt ein sauberes Finish
  • Vormontiertes, einfach zu installierendes Design verkürzt die Installationszeit
  • Für Steckdosen und Antennenkabel sind Aussparungen vorhanden
  • Der verstellbare Wagen ermöglicht die optimale Positionierung des Projektors unter einer 2' x 2' oder 2' x 4' großen Standard-Deckenplatte.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24.5 x 8.25 x1.25" (622 x 210 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.1lb (3.22kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 26.5" (336.6 x 50.8 x 673.1mm)
    • UPC Code; 735029272786

    Variant ID: 34322266390659

    Variant SKU: CMJ500R1

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj500r1
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika