Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Deckenplatte DCS4 verfügt über erweiterte Tragfähigkeiten zur Unterstützung von Mehrfachanzeigesystemen oder größeren, schwereren Displays. Kompatibel mit Peerless-AV ADD-Erweiterungssäulen für Mehrfachanzeiger. Überprüfen Sie vor der Bestellung Ihre Anforderungen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Merkmale

  • Nicht kompatibel mit 1-1/2" -11,5 NPT-Verlängerungssäulen oder -rohren
  • Enthält eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi zur Vermeidung von Vibrationen
  • Das Gerät verfügt über eine Peerless-AV ADD-Verlängerungssäulenhalterung zur Befestigung einer ADD-Verlängerungssäule
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029191896

    Variant ID: 34322266259587

    Variant SKU: DCS400

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcs400
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit