Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPSKIT150-B Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays

MOD-FPSKIT150-B Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Montageserie von Peerless-AV® umfasst eine kleine und leicht handhabbare Anzahl von Komponenten, um die meisten Anforderungen der Endbenutzer zu erfüllen. Die Produktreihe wurde um eine Verlängerungsstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) herum entwickelt und eignet sich ideal für neue Projekte sowie zur Aufrüstung bestehender Installationen. Als Teil der modularen Serie von Peerless-AV umfasst das MOD-FPSKIT150-B alle Komponenten, die für die Deckenmontage Ihres Flachbildschirms erforderlich sind. Dieses Kit kann mit zusätzlichem modularen Zubehör erweitert werden, um zusätzliche Bildschirme aufzunehmen oder alternative Konfigurationen zu erstellen, um die perfekte benutzerdefinierte Montagelösung zu erzielen.

Merkmale

  • Das Kit enthält: Kathedralen-Deckenplatte, 59" (1,5 m) schwarze Verlängerungsstange, Einzeldisplay-Flachbildschirmhalterung, großer Universaladapter
  • Die Cathedral Ceiling Plate kann für den Einsatz mit gewölbten oder schrägen Decken um ±60° geneigt werden
  • Einfache Display-Installation durch eine Person mit einer Fallhöhe von bis zu 1,5 m (59 Zoll)
  • Universeller Displayadapter für Displays bis zu 75 Zoll mit VESA®-Montagemustern bis zu 600 x 400 mm
  • Kann mit dem U-Bolzen-Adapterzubehör (MOD-AUB) an Holzbalken und Beton oder an Dachstühlen/Rohren installiert werden
  • Das Schnellanschlussdesign umfasst eine einfache Einhakfunktion mit Neigung von +20° bis -5° und Verriegelung bei jeder 5°-Stufe.
  • Integriertes Kabelmanagement verläuft durch die Stange mit offenem Zugang an beiden Enden für einfache Handhabung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Display Size; Up to 75"
    • Dimensions (W X H X D); 24.38" x 65.84" x 8.86" (619 x 1672 x 225mm)
    • Product Weight; 16.3lb (7.4kg)
    • Load Capacity; 132lb (60kg) per display, 264lb (112kg) total
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 62.50" x 12.00" x 5.00" (1588 x 305 x 127mm)
    • Package Ship Weight Box 1; 19.5lb (8.8kg)
    • Package UPC Code; 735029290131

    Variant ID: 31234512617603

    Variant SKU: MOD-FPSKIT150-B

    Type: Ceiling Kit

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpskit150-b
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit