Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSF265L Landscape Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

DSF265L Landscape Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Die Boden-Decken-Kabelhalterung von Peerless-AV ist die ideale Befestigungslösung für Digital Signage in Schaufenstern. Mit dieser eleganten Halterung können Unternehmen eine Plattform für auffällige Inhalte schaffen, die auf einer diskreten und unauffälligen Befestigungslösung bereitgestellt wird. Diese Halterung verfügt über eine Vielzahl installationsfreundlicher Funktionen und ist an einem hochfesten Stahldraht aufgehängt, der eine äußerst sichere und stabile Grundlage für Displays bis zu 65 Zoll (max. Gewicht 65 Pfund) bietet. Die Möglichkeit, den Bildschirm an jedem beliebigen Punkt entlang der Kabellänge zu positionieren, und die Wahl zwischen Quer- oder Hochformat machen dies zu einer unglaublich vielseitigen Lösung, die an eine breite Palette von Einzelhandels- und kommerziellen Anwendungen angepasst werden kann.

Merkmale

  • Befestigungslösung für einen Flachbildschirm, die sich an jeder beliebigen Stelle entlang des Kabels anbringen lässt und somit ideal für Schaufenster ist
  • Auch für die Hochformat-Displaymontage erhältlich (DSF265P)
  • Kwik-Grip™-Kabelhardware stellt die Adapterhöhe sofort und ohne Werkzeug ein
  • Schlüsselloch-Schlitzadapterplatte vereinfacht die Installation
  • Mitgelieferte Ösenschrauben und dekorative Platten sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish und eine einfache Kabelverbindung
  • Mitgelieferte Spannschrauben sorgen für die Spannung des Kabels, was zu einer lotrechten Anzeige führt
Spezifikation
  • Product Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.00" x 4.50" x 4.25" (940 x 114 x 108mm)
    • Shipping Weight; 7.33lb (3.3kg)
    • UPC Code; 735029316121
    • Package Contents; Cables (2), Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Package Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200, 300 X 300, 400 X 400 and 400 x 600
    • Weight Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Color; Black, Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 22' (6.7m) Cables
    • Product Weight; 6.75lb (3.1kg)

    Variant ID: 29193704865907

    Variant SKU: DSF265L

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdsf265l
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika