Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie die Eleganz des neuen Indoor-Portrait-Kiosks von Peerless-AV. Er unterstützt die neuesten Displays und Touchscreen-Panels mit einer Tiefe von bis zu 4 Zoll. Dank seines flachen Sockels, der freistehend oder fest im Boden verankert werden kann, ermöglicht der Kiosk den einfachen Zugang für Strom- und Datenkabel und ist somit leicht zu installieren und zu warten. Zwei flüsterleise, thermostatgesteuerte Lüfter sorgen für eine optimale Temperatur von Display und internen Komponenten. Für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild bietet der Kiosk eine interne Ablage für Mediaplayer und Kabel sowie abnehmbare, zweistufige Rücktüren, die direkten Zugriff auf wartungsbedürftige Teile ermöglichen. Zum Schutz vor Diebstahl verfügt der Kiosk über gleichschließende Nockenschlösser. Ob Unterhaltung oder Wegeleitsystem – der neue Kiosk ist die ideale Lösung für verschiedene Indoor-Anwendungen, beispielsweise in Unternehmen, im Einzelhandel und in der Gastronomie.

    Produktmerkmale

    • Das schlanke und stilvolle Design ermöglicht maximale Flexibilität bei der Platzierung.
    • Hergestellt aus amerikanischem Stahl, der Stabilität, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für jede Innenraumumgebung bietet
    • Die flache, rechteckige Basis kann freistehend sein oder zur Erhöhung der Sicherheit am Boden verschraubt werden.
    • Mit dem internen Komponentenfach lassen sich Mediaplayer und Kabel ordentlich verstauen – für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • Flüsterleise, thermostatgesteuerte Abluftventilatoren gewährleisten, dass die internen Komponenten mit der vom Hersteller angegebenen Temperatur arbeiten.
    • Sechsfach-Steckdosenleiste mit UL- und cUL-Zulassung und 1,8 m langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Bauteile vor schädlichen Überspannungen.
    • Interne Mikrojustierungen ermöglichen eine schnelle Positionierung des Displays innerhalb des Kioskfensters für eine bündige Ausrichtung.
    • Gesicherte, zweistöckige Türen ermöglichen bequemen Zugriff auf das Display, den Mediaplayer und andere interne Komponenten für eine einfache Installation und Wartung.
    • Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt das Gerät und verlängert seine Lebensdauer um Jahre.
    • Eigenständig oder vollständig integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
    • Es steht Ihnen außerdem eine breite Palette an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung; dazu gehören unter anderem Sonderfarben, Vinyl-Logos und Folierungen.
    • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält keine Deckglasscheibe.
    Spezifikation
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Display
      • Indoor
      • Media Player
      • Entertainment
      • Wayfinding
      • Corporate
      • Retail
      • Hospitality

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Adjustable Depth
      • Anti-theft
      • Lockable
      • Flat Base
      • Internal Component Tray
      • Keyed Alike Lock


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Gloss Black

      Finishing Powder Coated

      Product Material Steel 

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosks, Single Sided
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Indoor/Outdoor Indoor

      Additional Information Bi Level Doors, Rectangular Base

      Certifications & Standards ADA

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Years

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportrait-kiosks-single-sided-kipc2555
    • ProduktfamilieKiosk Solutions
    • ProduktgruppePortrait Kiosks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika