Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCT100 Ceiling Adaptors for Truss and I-beam Structures with Stress Decoupler

DCT100 Ceiling Adaptors for Truss and I-beam Structures with Stress Decoupler

Google-Übersetzung,

Die DCT100-Deckenplatte ist mit EXT- oder AEC-Säulen mit 1-1/2 11,5 NPT-Gewinde für die Montage einzelner Einheiten kompatibel und enthält eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi, um die Übertragung von Vibrationen auf die Display- oder Projektorhalterung zu verhindern.

Merkmale

  • Nur für Einzeldisplay-Installationen
  • Enthält eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi zur Vermeidung von Vibrationen
  • Kann an runden, quadratischen, rechteckigen oder I-Trägern mit einer Breite von bis zu 3 Zoll und einer Höhe von 3 1/2 Zoll befestigt werden.
  • Das Gerät verfügt über einen 1-1/2" - 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029191940

    Variant ID: 34322266226819

    Variant SKU: DCT100

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdct100
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika