Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Deckenplatte DCT7 mit I-Träger verfügt über erweiterte Tragfähigkeiten zur Unterstützung von Mehrfachanzeigesystemen oder größeren, schwereren Displays. Kompatibel mit Peerless-AV ADD-Erweiterungssäulen für Mehrfachanzeiger. Überprüfen Sie vor der Bestellung Ihre Anforderungen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Merkmale

  • Nicht kompatibel mit 1-1/2" -11,5 NPT-Verlängerungssäulen oder -rohren
  • Enthält eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi zur Vermeidung von Vibrationen
  • Das Gerät verfügt über eine Peerless-AV ADD-Verlängerungssäulenhalterung zur Befestigung einer ADD-Verlängerungssäule
  • Kann an I-Trägern mit einer Breite von 4 bis 7 Zoll und einer Dicke von bis zu 1,5 Zoll befestigt werden.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029207658

    Variant ID: 34322266161283

    Variant SKU: DCT900

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdct900
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit