Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

Google-Übersetzung,

Das Peerless-AV® SEAMLESS Kitted Universal dvLED Mounting System zeichnet sich durch ein schlankes und vielseitiges Design aus. Diese kostengünstige Komplettlösung wird durch einen zum Patent angemeldeten Universal-Abstandshalter * ermöglicht, der sie für die meisten rastenden dvLED-Displays anpassbar macht. Die Displayadapter und der Montagerahmen ermöglichen Anpassungen auf den X-, Y- und Z-Achsen, um unebene Wände auszugleichen und sicherzustellen, dass die Videowand flach bleibt. Der leichte Aluminiumrahmen lässt sich schnell an der Wand montieren und die Schnellverschlussklemmen ermöglichen es Installateuren, die Displays einfach am Montagerahmen zu befestigen. Die kompakte Verpackung reduziert Lagerfläche und ermöglicht in der Regel Paketversand, was die Gesamtlieferkosten senkt. Bauen Sie mit dem SEAMLESS Kitted Universal dvLED Mounting System von Peerless-AV schnell und einfach die perfekte dvLED-Videowand für eine Firmenlobby, ein Einzelhandelsdisplay, ein Wettbüro, einen Konzertsaal, ein Casino und vieles mehr.

Peerless-AV bietet außerdem umfassenden Support durch das SEAMLESS dvLED Video Wall Integration Program. Das Peerless-AV dvLED Solutions Team steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite, um sicherzustellen, dass jeder Kunde SEAMLESS-Produktsupport und -Service erhält. Weitere Informationen finden Sie unter peerless-av.com/SEAMLESS.

* Universeller Abstandshalter (DS-LEDUNVSPACER) wird bei den 1:1-Modellen separat verkauft.

Merkmale

  • 1:1- und vorkonfigurierte Modelle stellen sicher, dass die richtige Lösung für Ihre Anforderungen verfügbar ist
  • Das universelle Design ist mit den meisten rastenden dvLED-Displays kompatibel
  • Zum Patent angemeldeter Universal-Abstandshalter * ermöglicht die präzise Platzierung der horizontalen Profile für die Ausrichtung des Schranks im Quer- oder Hochformat; enthält außerdem integrierte Messschieber zum Messen ungewöhnlicher Schrankgrößen
  • Durch die Anpassung der X-, Y- und Z-Achse entsteht eine nahtlose Videowand, da die Halterung Unebenheiten an der Wand ausgleichen kann.
  • Mit Schnellverschlussklemmen können Installateure die Displays schnell und einfach am Montagerahmen befestigen
  • Offene Architektur ermöglicht einfaches Kabelmanagement
  • Verdichtete Verpackungen reduzieren die Umweltbelastung, reduzieren die Versandkosten und verringern den Lagerraum bei der Lagerung
  • Das optionale Trim Kit-Zubehör ist mit den meisten Displays kompatibel (DS-LEDTK-Modelle)
  • Maximale Größe : Bis zu 32'B x 9'H (Konfiguration basierend auf der Bildschirmgröße) - Konfigurationen, die 50 % des Limits überschreiten, erfordern eine Installationsberatung vor Ort
  • *Der universelle Abstandshalter (DS-LEDUNVSPACER) ist nur bei den vorkonfigurierten Modellen enthalten und bei den 1:1-Modellen separat erhältlich.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Product Weight; Based on Final Configuration
    • Load Capacity; 52lb (23.6kg) per display
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish
    • Available Colors; Black Brackets, Silver Extrusions

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Package Ship Weight; Based on Final Configuration
    • Package Contents; Wall Plate, Extrusion, Quick-Connect Adaptor Clamps, Standoff and Mounting Hardware

    Variant ID: 43998703812739, 43998703845507, 43998703878275

    Variant SKU: DS-LEDUNV610, DS-LEDUNV960, DS-LEDUNV1220

    Type: dvLED

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-ledunv-1-to-1-models
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppedvLED Video Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit