Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-MBZ947L-3X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 3x1 Configuration for 46" to 48" Displays

DS-MBZ947L-3X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 3x1 Configuration for 46" to 48" Displays

Google-Übersetzung,

Die Deckenhalterung für Menütafeln von Peerless-AV für Schnellrestaurants (QSR) ist so konzipiert, dass durch die Verbindung von Wandplatten eine nahtlose Montagefläche entsteht. Durch kontinuierliche und feste Neigungsoptionen können alle Displays problemlos im gleichen Winkel geneigt werden, was eine einwandfreie Ausrichtung ermöglicht. Die QSR-Menütafelhalterung verfügt über eine werkzeuglose 8-Punkt-Einstellung, um alle Displays auf derselben Ebene zu positionieren. Schnellanschluss-Adapterschienen lassen sich mit einer automatischen Verriegelung schnell am Stützrahmen befestigen, was die Einrichtung erleichtert und die QSR-Menütafelhalterung zur perfekten Montagelösung macht.

Merkmale

  • DS-MBZ942L-3X1 – Querformatkonfiguration für 40- bis 42-Zoll-Displays mit Montagelochmustern von 2658 x 400 mm (104,65 Zoll B x 15,75 Zoll H)
  • DS-MBZ947L-3X1 – Querformatkonfiguration für 46- bis 48-Zoll-Displays mit Montagelochmustern von 2944 x 400 mm (115,90 Zoll B x 15,75 Zoll H)
  • Die werkzeuglose Tiefeneinstellung an allen vier Ecken richtet die Displays auf derselben Ebene aus
  • Der Schnellverschluss rastet bei der Montage des Displays automatisch in die Wandplatte ein und sorgt so für eine schnelle Einrichtung und Sicherheit
  • Die mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl
  • Durch die horizontale Anpassung kann der Installateur eine Menütafel mit nahtlosem Erscheinungsbild erstellen.
  • Durch die stufenlose Neigungsoption und die Increlok™-Neigungsoption wird sichergestellt, dass alle Displays im gleichen Winkel geneigt sind, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.
  • Durch das Verbinden von Wandplatten entsteht eine durchgehende Montagefläche für eine einfache Displayausrichtung
  • Minimale kompatible Länge, feste Spalte: EXT018
  • Minimale kompatible Länge, verstellbare Säule: ADD0203 (einstellbar auf mindestens 31")
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size;46" to 48"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 2944 x 400mm (115.9 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 116.25 x 19.49 x 7.47" (2953 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 101.4lb (46.1kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 18 x 47" (431.8 x 457.2 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308195

    Variant ID: 29193696084083

    Variant SKU: DS-MBZ947L-3X1

    Type: Stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-mbz947l-3x1
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit