Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-S555-4X3 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x3 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-S555-4X3 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x3 Configuration for 46" to 55" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Videowand-Ständerhalterung von Peerless-AV umfasst eine Reihe nützlicher Funktionen, die zusätzliche Werkzeuge und Hardware überflüssig machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Anwendung sicher ist und professionell aussieht. Die werkzeuglose Mikroeinstellung des DS-S555-4X3 bietet die zeitsparende Funktion, die Sie für eine perfekte Displayausrichtung benötigen. Die integrierten Funktionen für Kabelmanagement und Medienspeicherung bieten einen sicheren, zentralen Ort für Ihre Komponenten und sorgen für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild. Wenn Sie nach zusätzlicher Stabilität suchen, kann diese Halterung ohne zusätzliche Wand- oder Deckenstützen an Betonstrukturen in jedem Einzelhandelsgeschäft, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an jedem anderen stark frequentierten Ort montiert werden.

Merkmale

  • VESA® 200 x 200 bis 600 x 400mm kompatibel
  • Der Aluminiumrahmen reduziert das Gesamtgewicht und die Versandkosten
  • Kann direkt auf Beton geschraubt werden, ohne dass zusätzliche Verbindungen mit der Wand oder Decke erforderlich sind
  • Die verstellbaren Kabelzentrierungshalterungen an der Rückseite halten die Kabel sauber und organisiert und sorgen so für eine bessere Ästhetik.
  • Adapter verfügen über einen Schnellverschluss für die automatische Verbindung mit den Montageschienen und eine einfache Einrichtung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 1200lb (545kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 93.41" x 13.30" (4359 x 2373 x 338mm)
    • Product Weight; 442lb (200.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight;264lb (120kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029308454

    Variant ID: 29193697230963

    Variant SKU: DS-S555-4X3

    Type: Stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-s555-4x3
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit