Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-S560-B2X2 SmartMount® Back-to-Back Modular Video Wall Pedestal Mount 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

DS-S560-B2X2 SmartMount® Back-to-Back Modular Video Wall Pedestal Mount 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Back-to-Back-Videowand-Ständerhalterung von Peerless-AV umfasst eine Reihe nützlicher Funktionen, die zusätzliche Werkzeuge und Hardware überflüssig machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Anwendung sicher ist und professionell aussieht. Die werkzeuglose Mikroeinstellung des DS-S560-B2X2 bietet die zeitsparende Funktion, die Sie für eine perfekte Displayausrichtung benötigen. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild. Wenn Sie nach zusätzlicher Stabilität suchen, kann diese Halterung ohne zusätzliche Wand- oder Deckenstützen an Betonstrukturen in jedem Einzelhandelsgeschäft, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an jedem anderen stark frequentierten Ort montiert werden.

Merkmale

  • VESA® 200 × 200 bis 600 × 400mm kompatibel
  • Werkzeuglose Mikroeinstellung an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Displays
  • Das hintere Medienablagefach und die Abdeckung dienen zur Aufbewahrung von Komponenten bei gleichzeitig sauberer Optik
  • Der Aluminiumrahmen reduziert das Gesamtgewicht und die Versandkosten
  • Kann direkt auf Beton geschraubt werden, ohne dass zusätzliche Verbindungen mit der Wand oder Decke erforderlich sind
  • Kabelmanagement durch verstellbare Kabelzentrierungshalterungen an der Rückseite
  • Adapter verfügen über einen Schnellverschluss für die automatische Verbindung mit den Montageschienen und eine einfache Einrichtung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 80.61 X 75.35 X 10.35" (2047 X 1914 X 263mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight;345lb (157kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 85"" (952.5 x 317.5 x 2,159.0mm)
    • UPC Code; 735029308218

    Variant ID: 29193697820787

    Variant SKU: DS-S560-B2X2

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-s560-b2x2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeLCD Video Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit