Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

Google-Übersetzung,

Mit der Spezial-Videowandhalterung DS-VWM770 von Peerless-AV können Designer Videowände auf die nächste Stufe heben. Displays lassen sich in 15-Grad-Schritten an der Halterung befestigen, was Designern eine endlose Palette an Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Zehn Mikroeinstellungspunkte ermöglichen die Feinabstimmung, die für ein nahtloses Erscheinungsbild der Videowand erforderlich ist. Darüber hinaus lässt sich die Halterung von der Wand aus ausfahren und schwenken, um schnellen und bequemen Zugriff und Wartung auf die Rückseite des Displays zu ermöglichen. Wenn Sie fertig sind, schieben Sie das Display einfach zurück, wo es sicher in der Ausgangsposition einrastet.

Merkmale

  • Das Display lässt sich in 15°-Schritten von 0° - 360° an der Halterung befestigen und bietet Designern endlose kreative Möglichkeiten
  • Das Display lässt sich aus der Wand ausfahren, sodass der Benutzer die Videowand problemlos warten kann
  • Zehn Punkte zur Mikroeinstellung ermöglichen eine präzise Ausrichtung der Videowand
  • Enthält eine Sicherheitsverriegelungsschraube, um ein Herausziehen zu verhindern
  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 mm
  • Bietet eine Schwenkbarkeit von bis zu 90° für bequemen Zugriff von hinten, wenn es aus der Wand ausgefahren wird
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 70"
    • VESA Pattern; 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.45 - 12.95" (113 - 329mm)
    • Product Dimensions; 26.94" x 18.79" x 4.45"-12.95" (684 x 477 x 113-329mm)
    • Product Weight; 35lb (15.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.5lb (19.3kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 5.63 x 35.75" (539.8 x 143.0 x 908.1mm)
    • UPC Code; 735029300120

    Variant ID: 34322265899139

    Variant SKU: DS-VWM770

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vwm770
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit