Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

Google-Übersetzung,

Der DST360 bietet eine „Single-Box“-Lösung für Digital Signage und Flachbildschirminstallationen im öffentlichen Raum. Diese vielseitige Lösung ermöglicht die Montage an der Decke oder an der Wand und bietet viel Platz für die Aufbewahrung eines Computers oder einer Medienbox. Diese Halterung ist für eine einfache Montage konzipiert und umfasst schrittweise Installationsanweisungen sowie eine Sicherheitsoption, die sicherstellt, dass das Display an Ort und Stelle bleibt. Dieses Produkt verbessert die Effektivität des montierten Displays, indem es bei einer Deckenmontage eine integrierte 360-Grad-Drehung aufweist, die das Display im perfekten Winkel positioniert.

Merkmale

  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu 360° ermöglicht optimalen Betrachtungswinkel (nur bei Deckenmontage)
  • Enthält Hardware für die Installation an Holz***- und Metall****-Ständern, Beton oder Schlackenblock
  • Integrierte Adapterplatte unterstützt VESA® 200 x 100, 200 x 200 und 300 x 300 mm
  • Funktioniert mit allen VESA®-Montageloch-Adapterplatten im PLP-Stil
  • Die Zugangsklappe lässt sich für Wartungs-, Austausch-, Reparatur- oder Instandhaltungszwecke um volle 20° öffnen.
  • Das saubere Profildesign verbirgt die Verkabelung und die Montage in einer geschlossenen Wandplatte
  • Verfügbarer Bereich innerhalb der Halterung zur Unterbringung eines Computers oder Mediensteuerungsgeräts 15" x 9" x 3" (381 x 229 x 76 mm)
  • Flache und neigbare Wandmontagefunktion (bis zu 20° Neigung)
  • Universelle Montage im Hoch- oder Querformat
  • Ideal für Anwendungen zur Wand- oder Deckenmontage
  • *** Kann an einem einzelnen Ständer oder einem 16-Zoll-Ständerabstand montiert werden (Wandanwendung)
  • ****Ausgelegt für max. 150 lb (68 kg) Anzeige bei Verwendung von zwei Metallbolzen oder max. 60 lb (27,22 kg) Anzeige bei Verwendung von einem Metallbolzen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 26" to 60"
    • VESA Pattern; 200 X 100, 200, 300
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Wall; 4.28" (109mm)
    • Product Dimensions; 18.63 x 15.27 x 4.28" (473 x 388 x 109mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40.5lb (18.4kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 12.25 x 27.75" (622.3 x 311.2 x 704.9mm)
    • UPC Code; 735029264521

    Variant ID: 29193705160819

    Variant SKU: DST360

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst360
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit