Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

Google-Übersetzung,

Der DST660 wurde für die Halterung eines Displays und eines Mediengeräts entwickelt und ist die ideale Low-Profile-Lösung für Digital Signage-Anwendungen. Mit einer offenen Wandplatte für einfachen Zugang zu Steckdosen, mehreren Neigungsoptionen und Hoch-/Querformatausrichtung ist dies eine der vielseitigsten Digital Signage-Halterungen. Durch die intelligent konzipierte Aufbewahrung ist ein einfacher Zugriff auf das Mediengerät möglich, ohne dass das Display entfernt werden muss.

Merkmale

  • Die mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Verlust
  • Der Mediaplayer kann bei Bedarf für Austausch, Reparatur oder Wartung von unten entnommen werden, ohne dass das Display ausgebaut werden muss
  • Bietet Platz für Mediaplayer mit einer Größe von bis zu 12 x 13 x 2,4 Zoll
  • Stufenlose Neigungsoptionen von 0°-10° oder fest auf 0°, 3,5° und 7°
  • Das Display kann im Hoch- oder Querformat montiert werden
  • Adapterplatte kompatibel für VESA®-Muster größer als 400 x 400 mm
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 100 up to 400 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.83" (72mm)
    • Increlock Increments; , +3.5, +7
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0° / +10°
    • Product Dimensions; 18.50 X 17.16 X 2.83" (470 X 436 X 72mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 18.25 x 5.5 x 27" (463.6 x 139.7 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029282945

    Variant ID: 29193705750643

    Variant SKU: DST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst660
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit