Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

Google-Übersetzung,

Die Multi-Display-Deckenhalterung DST942-6 umfasst Teleskoparme, die sechs Displays in gleichmäßigem Abstand in einer kreisförmigen Konfiguration halten und Ihnen so dabei helfen, die ideale Deckenmontagelösung für mehrere Displays zu schaffen. Die einstellbare Tiefe jedes Arms ermöglicht es dem Installateur, den Abstand zwischen den einzelnen Displays entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung einzustellen. Mit 360° Schwenkbarkeit und 0° bis 20° Neigung schafft diese Halterung den perfekten Betrachtungswinkel für jede Anwendung. Die Halterung wurde mit Blick auf überlegene Ästhetik entworfen und verfügt über eine Bodenabdeckung, was zu einer eleganten und übersichtlichen Kabelführung in der gesamten Lösung führt.

Merkmale

  • Tri- und Quad-Optionen ebenfalls verfügbar
  • Die untere Abdeckung bietet eine hervorragende Ästhetik, indem sie die Kabel vor der Sicht verbirgt
  • Teleskoparme ermöglichen den gewünschten Anzeigeabstand
  • 0° bis 20° Neigung und 360° Schwenkbarkeit zum Zeitpunkt der Installation
  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 730 x 405 mm (28,75 Zoll B x 15,95 Zoll H)
  • Zur perfekten Positionierung ist jedes Display unabhängig um +-20° schwenkbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 42"
    • Weight Capacity; 480lb (218kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20
    • Product Dimensions; 56.4 X 21.8 X 56.4" (1433 X 554 X 1433mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 215lb (97.7kg)
    • Ship Dimensions;32 x 12 x 52" (812.8 x 304.8 x 1,320.8mm)
    • UPC Code; 735029302926

    Variant ID: 29193706373235

    Variant SKU: DST942-6

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst942-6
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit