Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Wenn Ästhetik eine wichtige Rolle spielt, wählen Sie den DST965 von Peerless-AV®. Die perfekte Rücken-an-Rücken-Deckenhalterung für Digital Signage-Anwendungen. Die mitgelieferten Regale bieten reichlich Stauraum für mehrere Mediaplayer, während die Seitenwände alle Kabel und Komponenten verbergen. Die universellen Adapterplatten von Peerless-AV sind für die meisten Displays geeignet und halten sie in einem idealen Betrachtungswinkel von 20 Grad. Die mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl.

Merkmale

  • Hält zwei Displays Rücken an Rücken mit einer festen Neigung von 20°
  • Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung
  • Zwei Komponentenregale bieten Stauraum für Computer in Standardgröße
  • Kabel werden für ein sauberes Erscheinungsbild durch die Säule geführt
  • Wird standardmäßig mit universellen Montagehalterungen von Peerless-AV® geliefert
  • Sicherheitshardware zum Schutz vor Manipulation und Verlust
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.34" x 19.65" x 18.33" (796 x 499 x 466mm)
    • Product Weight; 80lb (36kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.13" x 31.88" x 10.75" (842 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 85lb (39kg)
    • Package UPC Code; 735029282419
    • Package Contents; Two universal adapters, two side panels, two shelves and interface bracket

    Variant ID: 29193706406003

    Variant SKU: DST965

    Type: Ceiling Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst965
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit