Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

Google-Übersetzung,

Die DST970X2-Deckenhalterung für zwei Displays von Peerless-AV® ist die ideale Halterung für Digital Signage-Anwendungen, bei denen zwei Displays benötigt werden. Die Konstruktion aus dickem Stahl wurde so konzipiert, dass sie zwei Displays mühelos an einer einzigen Säule tragen kann. Dadurch wird die Installationszeit verkürzt, die Kosten gesenkt und die Gesamtästhetik verbessert. Durch die unabhängige Schwenk- und Neigefunktion kann jedes Display optimal auf die Zielgruppe ausgerichtet werden. Die Universaladapter, die Montagelochmuster von bis zu 600 x 400 mm aufnehmen, sind mit den meisten Displays im Bereich von 40 bis 70 Zoll kompatibel.

Merkmale

  • Die mitgelieferte Universaladapterplatte ist für die meisten Displays im Bereich von 40 bis 70 Zoll geeignet (Hinweis: Die Displaybreite ist auf 44 Zoll begrenzt, wenn beide Displays nach vorne zeigen).
  • Kompatibel mit einer umfangreichen Reihe von Peerless-AV®-Verlängerungssäulen mit fester Länge und verstellbarer Länge
  • Einfaches Aufhängen an der Display-Befestigung macht den Aufbau schnell und einfach
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 70"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 67.62" x 16.75" x 4.42" (1718 x 425 x 112mm)
    • Product Weight; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 53.60" x 9.50" x 9.50" (1361 x 241 x 241mm)
    • Package Ship Weight; 62lb (28.1kg)
    • Package UPC Code; 735029299226
    • Package Contents; Dual cross support, 6" extension column (2), tilt box (2), universal adaptor (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265800835

    Variant SKU: DST970X2

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst970x2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit