Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST975-4 Multi-Display Ceiling Mount with Four Telescoping Arms for 37" to 75" Displays

DST975-4 Multi-Display Ceiling Mount with Four Telescoping Arms for 37" to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Die DST975-4 Multi-Display-Deckenhalterung umfasst Teleskoparme, die vier Displays in gleichmäßigem Abstand in einer quadratischen oder rechteckigen Konfiguration halten und Ihnen so dabei helfen, die ideale Deckenmontagelösung für mehrere Displays zu schaffen. Die einstellbare Tiefe jedes Arms ermöglicht es dem Installateur, den Abstand zwischen den einzelnen Displays entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung einzustellen. Mit 360° Schwenkbarkeit und 0° bis 20° Neigung schafft diese Halterung den perfekten Betrachtungswinkel für jede Anwendung. Die Halterung wurde mit Blick auf überlegene Ästhetik entworfen und verfügt über eine Bodenabdeckung, was zu einer eleganten und übersichtlichen Kabelführung in der gesamten Lösung führt.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 730 x 405 mm (28,75 Zoll B x 15,95 Zoll H)
  • 0° bis 20° Neigung und 360° Schwenkbarkeit zum Zeitpunkt der Installation
  • Teleskoparme ermöglichen den gewünschten Anzeigeabstand
  • Die untere Abdeckung bietet ein ästhetisch ansprechendes Kabelmanagement
  • Tri- und Hex-Optionen ebenfalls verfügbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg) per display
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Matte/Flat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions (W x H x D); 51.20" x 21.80" x 51.20" (1300 x 554 x 1300mm)
    • Product Weight; 141lb (64.1kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.10" x 31.90" x 10.75" (841 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 164lb (74.5kg)
    • Package UPC Code; 735029302469
    • Package Contents; Mounting hub, telescoping arms, universal adaptor plate and mounting hardware

    Variant ID: 29193706537075

    Variant SKU: DST975-4

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst975-4
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit