Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

Google-Übersetzung,

Die flache/neigbare Universal-Deckenhalterung DST995 mit Speicher für Media-Player-Geräte bietet eine „Einzelbox“-Lösung für die meisten mittelgroßen bis großen Digital Signage-Displayinstallationen. Diese Universallösung wurde entwickelt, um einfachen Zugriff auf den internen Speicher für Media-Player zu bieten, ohne dass das Display entfernt werden muss. Das Ratschen-Neigungsdesign und die Schwenkeinstellungen ermöglichen die Einstellung des Displays auf den perfekten Betrachtungswinkel für maximale Wirkung.

Merkmale

  • Universelle Montage im Hoch- oder Querformat
  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 und 400 x 400 mm, ACC-V800X-Adapter verfügbar für Muster von 600 x 400 und 800 x 400 mm
  • Ratschen-Neigung von 0° bis 15° vereinfacht die Installation
  • Verfügbarer Bereich innerhalb der Halterung zur Unterbringung eines Computers oder Mediaplayer-Geräts 16,00" x 11,00" x 3,25" (406 x 279 x 83 mm)
  • Rückseitige Abdeckung abgenommen für einfachen Zugriff auf den Media Player, ohne das Display abnehmen zu müssen
  • Seitliche und obere Befestigungspunkte im Inneren für einen Schaltkasten
  • Klares Design verbirgt Komponenten und Kabel
  • Mitgelieferte Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 95"
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Tilt; 0°, 5°, 10°, 15°
    • Color; Black
    • Finish; Matte
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 17.19" x 17.27" x 3.81" (437 x 439 x 97mm)
    • Product Weight; 16lb (7.3kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 23.50" x 17.50" x 8.25" (597 x 444 x 210mm)
    • Package Ship Weight; 20.5lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029300205
    • Package Contents; Frame, adaptor, rear cover and mounting hardware

    Variant ID: 29193706668147

    Variant SKU: DST995

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst995
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit