Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EPA762PU Outdoor Articulating Wall Mount for 42" to 75" Indoor or Outdoor Displays

EPA762PU Outdoor Articulating Wall Mount for 42" to 75" Indoor or Outdoor Displays

Google-Übersetzung,

Die Outdoor-Gelenkwandhalterung von Peerless-AV ist die ideale Montagelösung für 42-75 Zoll große Displays im Innen- und Außenbereich. Die EPA762PU ist speziell mit einer schützenden Korrosionsschutzbeschichtung versehen, die schädliche temperaturbedingte und korrosive Elemente im Außenbereich abhält. Diese Ganzjahres-Montagelösung ist ideal für Terrassen oder Decks sowie für die Installation in feuchten Innenbereichen wie Wintergärten, Umkleideräumen, Badezimmern, Autowaschanlagen, Innenpools oder Wasserparks.

Merkmale

  • Aus korrosionsbeständigem Material für Wetterbeständigkeit
  • Passend für Displays mit Montagemustern bis zu 730 x 405 mm (28,75" B x 15,95" H) und bis zu 600 x 400 mm VESA®-kompatibel
  • Das Universalmodell lässt sich von 4,50" (114 mm) bis 22,72" (577 mm) von der Wand aus ausfahren
  • Offenes Wandplattendesign für besseren Wandzugang und verbesserte Ästhetik
  • Das universelle Montagemuster ermöglicht eine Vielzahl von Display-Montagemustern
  • IncreLok™-Neigung ermöglicht eine Einstellung von +15°/-5°
  • Montagezubehör für Holz, Beton und Schlackenblöcke im Lieferumfang enthalten
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (28.75 x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; None
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 4.50-22.72" (114-577mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.75" x 16.89" x 4.50"-22.72" (781 x 429 x 114-577mm)
    • Product Weight; 26.8lb (12.2kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.3lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029314387

    Variant ID: 34322265669763

    Variant SKU: EPA762PU

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerepa762pu
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit