Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Die universelle neigbare Wandhalterung für den Außenbereich von Peerless-AV bietet mit ihrer korrosionsbeständigen E-Coat-Beschichtung und den Edelstahlkomponenten eine sichere Möglichkeit, Flachbildschirme im Außenbereich zu montieren. Neben der einfachen Installation mit dem Hook and Hang™-Design bietet diese Halterung eine Neigefunktion, wobei der Bildschirm nur 67 mm von der Wand entfernt bleibt. Die IncreLok™-Neigetechnologie ermöglicht es Ihnen, den Neigungswinkel in 5°-Schritten zu sperren, um Ihr optimales Seherlebnis zu erzielen und Manipulationen oder unerwünschte Einstellungen zu verhindern. Manipulationssichere Hardware verhindert Diebstahl und bietet bei jeder Installation ein beruhigendes Gefühl. Für zusätzliche Sicherheit verfügt die Halterung über Vorrichtungen für optionale Vorhängeschlösser.

Merkmale

  • 2,64" (67 mm) von der Wand
  • Doppelte Bolzenmontage mit Bolzenpositionen von 16", 20" und 24"
  • Montagezubehör aus Holz, Beton oder Schlackenblock im Lieferumfang enthalten
  • Manipulationssichere Hardware ist Standard und bietet auch Platz für optionale Vorhängeschlösser
  • Horizontale Displayanpassung bis zu 8" (203 mm) für eine bessere Displayplatzierung
  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 738 x 405 mm (29,04 Zoll B x 15,95 Zoll H) und bis zu 600 x 400 mm VESA®-kompatibel
  • Sperren Sie den Neigungswinkel in 5°-Schritten für eine perfekte Sicht und verhindern Sie Manipulationen oder unerwünschte Anpassungen mit der IncreLok™-Neigungstechnologie
  • Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien für Witterungsbeständigkeit
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Mounting Pattern; 732 X 405mm (28.84 X 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10 ,15
    • Distance from Wall; 2.58" (66mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.87" x 16.89" x 2.64"-5.51" (784 x 429 x 67-140mm)
    • Product Weight; 8.5lb (4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.76lb (4.88Kg)
    • Ship Dimensions; 10.12 x 3.5 x 32" (257.0 x 88.9 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029275640

    Variant ID: 34322265604227

    Variant SKU: EPT650

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerept650
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika