Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESF675 Outdoor Flat Wall Mount for the 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754)

ESF675 Outdoor Flat Wall Mount for the 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754)

Google-Übersetzung,

Die exklusiv für das Peerless-AV® 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754) entwickelte ESF675-Wandhalterung für den Außenbereich kombiniert Vielseitigkeit, Einfachheit und Stabilität. Diese Halterung für den Außenbereich besteht aus dickem Stahl mit korrosionsbeständiger Beschichtung und Edelstahlbeschlägen und ist für die hohen Anforderungen im Außenbereich konzipiert. Das einzigartige Design der Halterung bietet eine einzige Lösung für die Montage des XHB754 im Hoch- oder Querformat. Die Halterung wird außerdem mit Sicherheitsschrauben geliefert, sodass nur Personen mit dem richtigen Werkzeug auf das Display zugreifen können. Diese Halterung ist ideal für Terrassen, Bars, Eingangsbereiche, Gehwege und mehr in allen professionellen Anwendungen – von Restaurants, Stadien bis hin zum Einzelhandel und darüber hinaus.

Merkmale

  • Die offene Wandplatte ermöglicht den vollständigen Zugang zur Wand und erweitert so die Optionen für das Strom- und Kabelmanagement
  • Teleskopadapter ermöglichen die Installation des XHB754 im Hoch- oder Querformat
  • Universelles Montagemuster bis zu 1400 x 600 mm (55,12" x 23,62")
  • Speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und aus wetterfesten Materialien gefertigt
  • Die Halterung umfasst diebstahlsichere Hardware, die mit einem Sicherheitstool installiert wird
  • Befestigt das Display 2,15" (55 mm) von der Wand
  • Doppelte Bolzenmontage mit Bolzenpositionen von 16", 20", 24" und 32"
  • Montagezubehör aus Holz, Beton oder Schlackenblock im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.26" x 36.00" x 2.15" (1531 x 914 x 55mm)
    • Product Weight; 32lb (14.5kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Outdoor-Rated Powder Coating
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.00" x 5.00" x 39.00" (254 x 127 x 991mm)
    • Package Ship Weight; 35lb (15.9kg)
    • Package UPC Code; 735029349389
    • Package Contents; Mount, Hardware, Security Fasteners

    Variant ID: 43104307576963

    Variant SKU: ESF675

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummeresf675
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika