Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWP-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Portrait, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

EWP-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Portrait, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

Google-Übersetzung,

Die Peerless-AV® Outdoor Tilt Wall Mount wurde exklusiv für das LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display entwickelt. Diese Halterung besteht aus wetterfesten und korrosionsbeständigen Materialien und ist für den ganzjährigen Einsatz im Freien konzipiert. Mit einem sauberen Profil, Sicherheitshardware zur Verhinderung von Manipulationen und Luftleitblechen zur Gewährleistung einer angemessenen Luftzirkulation zum Display ist das EWP-49XE4F eine ideale Montagelösung für jede Anwendung im Hochformat – im Einzelhandel, im öffentlichen Nahverkehr und mehr.

Merkmale

  • Speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und aus wetterfesten Materialien gefertigt
  • Adapter werden an der Wandplatte eingehängt und vereinfachen die Installation
  • IncreLok TM Neigung arretiert das Display bei 0°, 2° oder 4°
  • Das saubere Profildesign verbirgt Kabel und Hardware in der geschlossenen Wandplatte und sorgt so für eine übersichtliche Installation
  • Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl
  • Luftleitbleche helfen, Abgase von Ansaugluft zu trennen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 24.29" x 44.00" x 4.33" (617 x 1118 x 110mm)
    • Product Weight; 30lb (13.6kg)
    • Load Capacity; 75lb (34.0kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.75" x 17.12" x 4.75" (1162 x 435 x 121mm)
    • Package Ship Weight; 34lb (15.4kg)
    • Package UPC Code; 735029341505
    • Package Contents; Adaptor Plates, Wall Plates, Air Baffles, and Outdoor Rated Mounting Hardware

    Variant ID: 39256138023043

    Variant SKU: EWP-49XE4F

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerewp-49xe4f
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit