Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

Google-Übersetzung,

Die EXT-Festsäulen von Peerless-AV sind so konzipiert, dass sie sich in nahezu jede Umgebung einfügen und mit ihr funktionieren. Sie sind in Längen von 6" bis 10' erhältlich, mit vielen Längen dazwischen. Die Auswahl an Säulen erleichtert Ihnen die Wahl der richtigen Säulenlänge für Ihre gewünschte Anwendung. Ob für eine Büroumgebung oder zur Montage an einer hohen Kathedralendecke, die Festsäule trägt bis zu 500 Pfund. Die Flexibilität und Stärke dieser Säulen machen sie ideal für Ausstellungen und Einzelhandels- oder Digital Signage-Anwendungen.

Merkmale

  • Zugang zum Kabelmanagement an einem Ende der Säule
  • Leichte Aluminiumkonstruktion für einfache Installation und geringere Frachtkosten
  • Die Verlängerungssäulen des Modells EXT sind 1" (25 mm) länger als die angegebene Länge, um die endgültige Länge für verschiedene Halterungen zu gewährleisten.
  • 1-1/2" - 11,5 NPT-Gewinde an beiden Enden. Mit Einkerbungen zur Verwendung mit Schrauben für mehr Sicherheit.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 500lb (227kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 24" (600mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (1.04kg)
    • Ship Dimensions; 2.13 x 26.75 x 2.13" (54.1 x 679.5 x 54.1mm)
    • UPC Code; 735029192091

    Variant ID: 29193774956659

    Variant SKU: EXT102

    Type: Columns

Technische Spezifikation
  • Referenznummerext102
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit