Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount for 32" to 80" (81 to 203 cm) Displays

FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount for 32" to 80" (81 to 203 cm) Displays

Google-Übersetzung,

Die ausziehbare, schwenkbare Wandhalterung FPS-1000 vereint die besten Eigenschaften einer Wandhalterung und eines Schwenkarms in einem. Diese Halterung ist unverzichtbar für Wand-, Low-Profile-, Einzel- oder Mehrbildschirm-Videowandinstallationen oder versenkte Anwendungen im Gastgewerbe. Sie wird standardmäßig mit einem VESA® 100/200 mm-kompatiblen Montagelochmuster geliefert und ist mit der Peerless-AV PLP-Adaptertechnologie kompatibel, um praktisch jeden Flachbildschirm aufzunehmen. Installation und Wartung werden durch 4" (101,6 mm) horizontale Wandverschiebung, die LockKey™-Sicherheitsfunktion und den einfachen Zugang zur Rückseite des Displays für Wartungsarbeiten vereinfacht. Funktionalität, tolles Aussehen und Display-Kompatibilitätsoptionen in Kombination mit vielseitigen Installationsfunktionen machen die FPS-1000 zur idealen Lösung für jede Einzel- oder Mehrbildschirminstallation.

Merkmale

  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • Enthält eine Sicherheitsverriegelungsschraube, um ein Herausziehen zu verhindern
  • Das saubere Profildesign verbirgt die Verkabelung und die Montage in einer geschlossenen Wandplatte
  • Ideal für die Wandmontage und Befestigung an falschen Küchenrückwänden
  • Die Drehung kann um 1° im oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden
  • Ideal für die Wandmontage und Befestigung an falschen Küchenrückwänden
  • Funktioniert mit speziellen und universellen PLP-Montageadapterplatten von Peerless-AV
  • Integrierte Adapterplatte unterstützt VESA 100 x 100 und 200 x 100 mm Kompatibilität
  • Leicht herausziehbares Drehgelenk bietet schnellen Wartungszugang
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu 90° (45° in jede Richtung) ermöglicht anpassbare Betrachtungswinkel
  • Kann auf 16" (406,4 mm) Bolzen montiert werden, mit bis zu 4" (101,6 mm) horizontaler Verschiebung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Roll; +1° / -1°
    • Distance from Wall; 2.16" - 10.53" (55 - 267mm)
    • Product Dimensions; 21" x 9.64" x 2.16" - 10.53" (533 x 245 x 55 - 267mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 25" x 5.25" x 12" (635.0 x 133.4 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029239444

    Variant ID: 34322263834755

    Variant SKU: FPS-1000

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfps-1000
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit