Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HA746-STB Hospitality Wall Arm Mount with STB Enclosure

HA746-STB Hospitality Wall Arm Mount with STB Enclosure

Google-Übersetzung,

Die Hospitality-Wandhalterung mit Set-Top-Box-Gehäuse (STB) wurde speziell für den Hospitality-Markt entwickelt und bietet Flexibilität bei der Installation sowie eine ästhetisch ansprechende Lösung für Kabelmanagement und elektronische Aufbewahrung. Diese bewegliche Wandhalterung kann problemlos an einzelnen und doppelten Metallbolzen, Holz oder Beton installiert werden und wird komplett mit Befestigungsmaterial geliefert. Das Gehäuse bietet einen sicheren, belüfteten Aufbewahrungsbereich für elektronische Geräte, um Kabelsalat und freiliegende Kabelboxen in Gästezimmern/öffentlichen Bereichen zu vermeiden. Für Wartungszwecke entfernen Sie einfach die manipulationssicheren Schrauben und die Gehäuseabdeckungen können leicht entfernt werden, sodass Sie schnell auf die STB zugreifen können, ohne den Fernseher oder die Halterung selbst zu beschädigen. Darüber hinaus ermöglicht das offene Wandplattendesign der Halterung einen einfachen Zugang zur Wand oder Anschlussdose.

Merkmale

  • Die vertikale Justierung von ±0,5 Zoll (13 mm) ermöglicht die Feineinstellung der Displaypositionierung nach der Installation
  • Ausziehbar bis auf 22,22" (564 mm)
  • Einfache Installation auf einzelnen und doppelten Metallpfosten, Holz oder Beton (alle Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten)
  • Einzigartiges Kabelmanagementsystem
  • Abdeckungen können zur Wartung der STB/Kabelbox leicht entfernt werden, ohne dass Arm oder Fernseher abmontiert werden müssen
  • Kompatibel mit vielen 43"-55"-Fernsehern, bis zu einem Muster von 400 x 400 mm*
  • Passend für verschiedene STB/Medienboxen bis zu 13,5" B x 7,5" L x 1,6" T
  • Kompakt genug, um in eine 24" B x 16" H große Wandöffnung zu passen (Maße des Wandgehäuses: 23" B x 14,84" x 2,25")
  • Offenes Wandplattendesign für Zugang zur Wand oder Anschlussdose mit 5" seitlicher Einstellung
  • Frontbefestigungsabdeckungen für vertiefte Bereiche
  • ±90° Schwenkbarkeit nach links oder rechts, bis zu 5° Neigung nach unten für ein optimales Seherlebnis für die Gäste
  • Kann an der Wand, in der Wand oder an einem Technik-Abfallbehälter installiert werden
  • * Der angegebene Anzeigebereich ist allgemein. Um herauszufinden, ob eine Anzeigegröße außerhalb dieses Bereichs funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Peerless-AV-Kundendienst unter 1-800-865-2112, um mehr über Ihr spezifisches TV-Modell zu erfahren.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"* *Display range noted is general. To see if a display size outside of this range will work, please consult with Peerless-AV Customer Care at 1-800-865-2112 about your specific TV model.
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 and 600 x 400
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Product Dimensions; 23.00" x 16.75" x 3.97" (584 x 425 x 101mm)
    • Product Weight; 21lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 26.63lb (11.34kg)
    • Ship Dimensions; 19 x 4.75 x 28.5" (482.6 x 120.7 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029314226

    Variant ID: 29193728131187

    Variant SKU: HA746-STB

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerha746-stb
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit