Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP447 Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 47" TVs

HP447 Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 47" TVs

Google-Übersetzung,

Die schwenkbare Tischhalterung für Flachbildschirme der HP447-Serie bietet eine sichere, funktionale und elegante Tischhalterung für Anwendungen im Gastgewerbe. Sie ist für den nahtlosen Anschluss an eine Vielzahl von Flachbildschirmmodellen konzipiert, während die tiefere Adapterplatte einen einfachen Zugang zu den Kabeleingangsanschlüssen ermöglicht. Die integrierte Adapterplatte ist VESA®-konform (200 x 100 und 200 x 200 mm) und wird mit Sicherheitsschrauben zum Schutz vor Manipulation und Diebstahl geliefert. Die Halterung bietet mehr als nur Ästhetik und Diebstahlschutz: Mit ihrem Schwenkbereich von 0º bis 360º ermöglicht sie praktisch jeden Betrachtungswinkel innerhalb ihres Durchmessers. Abgerundet wird das Paket durch den dekorativen Sockel der Halterung und das interne Kabelmanagement, die ihr ein sauberes, aufgeräumtes Erscheinungsbild verleihen.

Merkmale

  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • Die Adapterplatte mit größerer Tiefe ermöglicht den Überstand des Jack-Packs auf der Rückseite des Fernsehers
  • Die integrierte Adapterplatte ist VESA® 200 x 100 und 200 x 200 mm kompatibel
  • Der dekorative Sockel ist ästhetisch ansprechend und verbirgt die Tischmontageteile
  • Kabelführung intern durch die Halterung und nach unten durch die Montagefläche
  • Die verstellbare Höhe ermöglicht mehr Flexibilität
  • Der Standfuß lässt sich zur Sicherheit festschrauben
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu 360º ermöglicht optimalen Betrachtungswinkel
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 47"
    • VESA Pattern; 200 X 100 and 200 X 200
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +-0, 20, 30, 40, 60, 90, 210, 240, 360
    • Product Dimensions; 9.04 X 21.87 X 6" (230 X 556 X 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.7lb (5kg)
    • Ship Dimensions;10.25 x 3.5 x 35.25" (260.4 x 88.9 x 895.4mm)
    • UPC Code; 735029291596

    Variant ID: 29193729998963

    Variant SKU: HP447

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhp447
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit