Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST660 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

ST660 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Universal Tilt Wall Mount-Serie bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Horizontale und vertikale Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen die Nivellierung und seitliche Positionierung nach der Installation, sodass es einfacher denn je ist, die perfekte Position für den Fernseher zu finden. Sperren Sie den Neigungswinkel bei der Installation, um Manipulationen oder Verschiebungen mit der IncreLok™-Neigungstechnologie zu verhindern. Die in den ST660-Modellen enthaltenen Sicherheitsschrauben verhindern Manipulationen und Diebstahl. Das offene Wandplattendesign bietet vollständigen Zugang zur Wand und erweitert so die Optionen für die Elektrik und das Kabelmanagement. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine insgesamt schnelle, einfache und sichere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 824 x 405 mm (32,44 Zoll B x 15,95 Zoll H) und bietet Platz für VESA-Muster bis zu 800 x 400 mm
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Der Easy-Grip TM Ratschengriff fixiert den Neigungswinkel
  • Bis zu 0,25 Zoll (6 mm) vertikale Anpassung an jeder universellen Display-Adapterhalterung zur Nivellierung und Feineinstellung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Horizontale Anzeigeanpassung bis zu 8,00" (203 mm) zum Zentrieren der Anzeige an der Wand
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Integrierte Sicherheitsoptionen verfügbar
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte ST660
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte ST660P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 36.54 x 16.89 x 2.62 - 5.40" (928 x 429 x 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11lb (4.98kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.41" (272.0 x 74.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029235606

    Variant ID: 34322257412227

    Variant SKU: ST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst660
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit