Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

Google-Übersetzung,

Die Gelenkhalterung von Peerless-AV mit integrierter In-Wall-Box ist eine robuste Lösung für flache/versenkte Anwendungen, die Zugang zu Strom und ausreichend Platz für AV-Elektronik erfordern. Die Gelenkhalterung lässt sich von der Wand wegschwenken, um Zugang zur Rückseite des Displays und den Komponenten in der In-Wall-Box zu ermöglichen. IM771PU ist ADA-konform, wenn es mit Displays mit einer Dicke von 2 Zoll oder weniger verwendet wird.
*Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem maximalen Gewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen. †Entwickelt für die Verwendung mit Bildschirmen, die weniger als 3 Zoll (76 mm) tief sind. ‡Der Bildschirm muss eine flache Montagefläche haben oder die Montagelöcher müssen sich auf der hintersten Oberfläche des Bildschirms befinden.

Merkmale

  • Enthält eine Gelenkhalterung mit 800 x 400 mm VESA®-Adapter
  • I-förmige Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden
  • Abnehmbarer Zierring ermöglicht Vormontage oder Nachrüstung
  • Die hindernisfreie In-Wall-Box bietet ausreichend Platz und Zugriff auf die Geräte
  • Abnehmbare Montageplatten ermöglichen den Anschluss der Kabel außerhalb der Box und erleichtern so den Installationsvorgang.
  • Bis zu ±90° seitlich schwenkbar
  • Zusätzliche ±5° Rollwinkel für die Nivellierung des Displays nach der Installation ohne den Einsatz von Werkzeugen
  • Bis zu ±0,5" (13 mm) vertikale Anpassung für Nivellierung und Feinabstimmung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Das flache Design bietet eine ADA-konforme Lösung bei Verwendung mit Displays mit einer Dicke von 2 Zoll oder weniger
  • Kann zwischen 16" (406 mm) Ständermitten, an einem einzelnen Ständer oder direkt in einer Trockenbauöffnung installiert werden.
  • Ausbrechöffnungen für 3/4", 1,0", 1,25" und 1,5" Leitungen
  • Ausschnittmaße: 14,4" x 14,4" (365 x 365 mm)
  • Der verstellbare Zierring ermöglicht die Verwendung von Trockenbauwänden mit einer Dicke von 3/8 bis 3/4 Zoll.
  • Aussparungen bieten die Möglichkeit, bis zu vier Einzelsteckdosen zu montieren; Kompatibel mit RACO 420-Steckdosen oder gleichwertigen
  • Integrierte Kabelbinderpositionen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 16.94" x 5.84"-28.84" (819 x 430 x 148-733mm)
    • Product Weight; 35.0lb (15.9kg)
    • Load Capacity; Articulating Mount: 125lb (56.7kg) In-Wall Box: 25lb (11.3kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White
    • Mounting Pattern; 800 x 400mm (31.50" x 15.75")
    • Color; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 7.00" x 35.00" (521 x 178 x 889mm)
    • Package Ship Weight; 39.6lb (18.0kg)
    • Package UPC Code; 735029334606
    • Package Contents; Articulating Mount, In-Wall Box, Trim Ring, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, (4) White Screw Caps

    Variant ID: 34037570633859

    Variant SKU: IM771PU

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerim771pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit