Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

Google-Übersetzung,

Das Wandkioskgehäuse von Peerless-AV bietet eine elegante digitale Präsentation für Werbung, Unterhaltung, interaktive Wegfindung und vieles mehr. Diese innovativen Kioskgehäuse bieten Platz für eine Vielzahl ultradünner Displays im Querformat (KIL-Modelle) oder Hochformat (KIP-Modelle). Trotz des schlanken, ADA-konformen 3,97-Zoll-Profils kann das Kioskgehäuse problemlos Mediaplayer, Lüfter und andere elektrische Geräte aufnehmen, die für eine beeindruckende digitale Lösung erforderlich sind. Von Hotels über Casinos bis hin zu Kinos sind die Wandkioskgehäuse von Peerless-AV ideal für Anwendungen, die das Gästeerlebnis verbessern und ihre Marke differenzieren möchten.

Merkmale

  • Unterstützt eine breite Palette ästhetischer Optionen, einschließlich mehrerer Farben, Vinylfolien usw., um die Umgebung optimal anzupassen oder die Markenstrategie zu fördern
  • Der aufklappbare obere Rahmen bietet einfachen Zugriff auf das Display und andere interne Komponenten für eine einfache Wartung und erhöhte Sicherheit
  • Das flache Design steht 101 mm von der Wand ab und erfüllt die Anforderungen des Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Bietet Platz für ultradünne Displays mit einer Dicke von bis zu 2,00 Zoll (50,8 mm) und betont so das schlanke Kioskdesign
  • VESA® 200 x 200 bis 600 x 400mm kompatibel
  • Werkzeuglose Acht-Wege-Verstellung zur schnellen Positionierung des Displays im Kioskfenster für eine bündige Ausrichtung
  • Eigenständiges Kioskgehäuse oder vollständig integriert mit Bildschirm, Media Player, Strom- und Wärmemanagement usw.
  • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält kein Abdeckglas
Spezifikation
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • VESA Pattern; 200 X 200 600 X 400
    • Screen Sizes; 40''-55''
    • Weight Capacity; KIL640(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL646(S): 61.8lb (28kg) KIL647(S): 61.8lb (28kg) KIL648(S): 61.8lb (28kg) KIL649(S): 75.5lb (34kg) KIL655(S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIL640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S): 56.00" x 34.10" x 3.97"(1422 x 866 x 101mm)
    • Colors Available: Gloss Black or Silver

    Package Specs

    • Package Size; KIL640/642/643(-S) 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S) 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • Ship Weight; KIL640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIL646/647/648/649(-S) : 95lb (43kg) KIL649/655(-S): 105lb (48kg)
    • UPC Code; KIL640: 735029296904 KIL640-S: 735029296959 KIL642: 735029297444 KIL642-S: 735029297437 KIL643: 735029315674 KIL643-S: 735029315704 KIL646: 735029296911 KIL646-S: 735029296973 KIL647: 735029296928 KIL647-S: 735029296980 KIL648: 735029307662 KIL648-S: 735029307891 KIL649: 735029318705 KIL649-S: 735029318767 KIL655: 735029308072 KIL655-S: 735029308089

    Variant ID: 29193733111923, 29193732915315, 33933361250435, 29193733144691, 29193733046387, 33933359054979

    Variant SKU: KIL655-S, KIL646-S, KIL647-S, KIL655, KIL646, KIL646

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkil6
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppeLandscape Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika