Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Das schlanke Design der LCD-Deckenhalterung bietet die ideale Lösung für eine unauffällige Montage und verbessert das professionelle Aussehen jedes 13- bis 29-Zoll-LCD-Displays. Die schlanke, verstellbare Verlängerungssäule minimiert das Erscheinungsbild der Halterung und maximiert gleichzeitig die Präsenz des Displays in jedem Raum. Modelle mit den optionalen Kabelmanagementabdeckungen bieten eine elegante, stilvolle Oberfläche, die Kabel verbirgt und die Gesamtästhetik der Halterung verbessert. Dank des vielseitigen Designs kann das Display in Standardposition oder mit Blick auf den Boden montiert werden, wahlweise im Hoch- oder Querformat, was es ideal für Zahnarztpraxen, medizinische Einrichtungen und digitale Beschilderung macht.

Merkmale

  • 360° Schwenkfunktion (zum Zeitpunkt der Installation)
  • VESA® 75/100 mm kompatibel (Nicht-VESA-Adapter separat erhältlich)
  • Erhältlich in der einstellbaren Höhe: 36"-48"
  • -5° bis +20° einstellbare Neigung
  • Das Display kann in Standardposition oder mit der Vorderseite nach unten montiert werden
  • Hoch- oder Querformat
  • Deckenplatte für Struktur- oder Holzbalkendecken im Lieferumfang enthalten
  • Hardware für Holz- oder Betoninstallationen im Lieferumfang enthalten
  • Diebstahlsichere Sicherheitsverschlüsse im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 36.85 - 49.85" (936 - 1266mm)
    • Product Dimensions; 5 X 36.85 - 49.85 X 3" (127 X 936 - 1266 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.2lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029229735

    Variant ID: 34322262622339

    Variant SKU: LCC-36

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlcc-36
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit