Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCT100S Desktop Monitor Stand for up to 38" Monitors

LCT100S Desktop Monitor Stand for up to 38" Monitors

Google-Übersetzung,

Der LCT100S Desktop-Monitorständer verfügt über eine Befestigungsmethode mit Tülle und Klemme. Diese einzelne Montagelösung macht praktisch jede Installation schnell und einfach. Sobald Ihr Monitor installiert ist, können Sie ganz einfach ergonomische Betrachtungspositionen erreichen, indem Sie die Höhe und den Neigungswinkel des Monitors nach Ihren Wünschen anpassen, ohne dass Sie dazu Werkzeuge benötigen.

Merkmale

  • Höhen- und Neigungsverstellung für eine perfekte Positionierung und ergonomischen Komfort zur Verringerung der Belastung von Augen, Rücken und Nacken
  • Zwei Montagearten in einer Box. Für beide Tischmontagelösungen werden eine Tischklemme und eine Tülle mitgeliefert.
  • Neigung: ±40°
  • Schwenkbar: 180°
  • Der Monitor kann im Hoch- oder Querformat montiert werden
  • Kompatibel mit VESA 75 und 100 mm
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 20lb (9kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180°
    • Increlock Increments; +40°, -40°
    • Product Dimensions; 7.00 X 16.00 X 6.10" (178 X 406 X 156mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.15lb (2.8kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 5.38 x 19.75" (209.6 x 136.7 x 501.7mm)
    • UPC Code; 735029279860

    Variant ID: 29193735438451

    Variant SKU: LCT100S

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlct100s
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit