Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System

    Google-Übersetzung,

    Die SEAMLESS Connect Universal-Serie von Peerless-AV® bietet eine vielseitige Auswahl an Unterkonstruktionen für Umgebungen, in denen eine Wandmontage nicht möglich ist. Die speziell für dvLED-Videowände und All-in-One-Displays entwickelte SEAMLESS Connect Universal-Boden-Wand-Halterung trägt das gesamte Systemgewicht mit Stabilität und Robustheit. Ihr schlankes, platzsparendes Design vereinfacht den Aufbau und beschleunigt die Installation. Der Vierpfosten-Nivelliersockel und die Wandhalterungen sorgen für eine lotrechte Konstruktion und eine perfekt ebene Montagefläche für die dvLED-Installation – ideal für Firmenlobbys, Einzelhandel, Gastronomie, Ausstellungsräume, Veranstaltungen und Unterhaltungsbereiche.

    Produkteigenschaften

    • Das universelle Design ist mit den meisten rastenden dvLED-Displays kompatibel und ermöglicht so eine vielseitige Installation
    • Robuste vertikale Stütze mit Rückverankerung sorgt für eine lotrechte und starre Struktur mit einer maximalen Extrusionshöhe von 6 m.
    • Schnellverschlussklemmen werden aus einer langlebigen Aluminiumgusskonstruktion hergestellt, die überragende Festigkeit und sichere Klemmkraft bietet
    • Der zum Patent angemeldete Universalabstandshalter gewährleistet einen genauen horizontalen Abstand der Profile sowohl im Quer- als auch im Hochformat und verfügt über einen integrierten Messschieber zum Messen ungewöhnlicher Schrankgrößen.
    • Hochfeste Komponenten können abwechselnde Reihen- und Spaltenmontagemuster unterstützen, um die Installation zu optimieren und die Arbeitskosten zu senken
    • Eine branchenführende Dreiachsen-Einstellfunktion ermöglicht eine schnelle und präzise Ausrichtung des dvLED-Displays für ein makellos flaches Finish
    • Die Quad-Post-Nivellierung ermöglicht präzise Mikroeinstellungen an allen vier Ecken, um eine lotrechte Struktur und eine perfekt ebene Montageebene für dvLED-Installationen zu gewährleisten
    • Anpassbare Lösung für Installationen, bei denen eine direkte Wandmontage nicht möglich ist
    • Schlankes, platzsparendes Design passt perfekt in jede Installationsumgebung
    • Der leichte Aluminiumrahmen erleichtert den Versand, die Handhabung und die Installation
    • Enthält eine eloxierte Aluminiumoberfläche für ein langlebiges, dekoratives Erscheinungsbild
    • Modulares Design ermöglicht Skalierbarkeit in Installationskonfiguration und -größe
    • Integriertes Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
    • Kompatibel mit allen SEAMLESS Connect Universalhalterungen, bietet Sicherheit beim Entwerfen von Lösungen oder bei Änderungen der Projektspezifikationen
    • Optionales Trim-Kit-Zubehör (LEDTK) bietet Kompatibilität mit den meisten Displays
    • Der universelle Abstandshalter (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Minimum Adjustable Depth: 8.21" (208.53 mm)

      Maximum Adjustable Depth: 13.21" (335.53 mm)

      Features

      • Adjustable Depth
      • Quick Connect
      • Durable
      • 3-axis
      • Micro Adjustment
      • Space Saving Design
      • Lightweight
      • Cable Management
      • Robust

      Orientation: Landscape/Portrait

      Mount Profile: Flat

      Mount Function

      • Floor to Wall
      • Cable Management

      Mount Surface

      • Floor
      • Wall

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Finishing: Anodized, Powder Coated
      Product Material: Cast AluminumAluminum
      Form Factor: Wall Mountable, Floor-mountable
      Height: 96.22" (2443.99 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 13.21" (335.53 mm)
      Weight (Approximate): 177 lb (80285.85 g)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerled-lcd-video-substructure-mounts-floor-to-wall
    • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
    • ProduktgruppedvLED Video Substructure Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMounting brackets
    • Klassifizierung27 41 23
    • Format2014TitelAudio-Video Accessories
    • OmniClassNummer23-37 15 25 19
    • OmniClassTitelTelevision Mounts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit