Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-ACF-W Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

MOD-ACF-W Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Die Zubehörabdeckung MOD-ACF-W dient als ästhetische und sichere Lösung zur Abdeckung der quadratischen Deckenplatte der modularen Serie (MOD-CPF).

Merkmale

  • Zubehörabdeckung für quadratische Deckenplatte der Modular-Serie, MOD-CPF
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92 x 8.07 x 1.2" (176 x 205 x 31mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.85lb (0.76kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6.0 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029279334

    Variant ID: 34322262098051

    Variant SKU: MOD-ACF-W

    Type: Ceiling Plate

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-acf-w
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika