Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

Google-Übersetzung,

Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, perfekte, maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektor-Montagelösung für jede Anwendung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und verfügt über eine Stützstange mit 2 Zoll (5 mm) Durchmesser, die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit eignet sie sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Die MOD-ACF-Zubehörabdeckung bietet sowohl Ästhetik als auch eine sichere Abdeckung für die quadratische Deckenplatte der Modular Series (MOD-CPF).

Merkmale

  • Zubehörabdeckung für Decken-/Bodenplatte der Modular-Serie, MOD-CPF2
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions;8.04 x 1.22 x 8.05" (204 x 31 x 204mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.5lb (0.68kg)
    • Ship Dimensions;6 x 5.19 x 9.63" (152.4 x 131.8 x 244.6mm)
    • UPC Code; 735029301103

    Variant ID: 34322262065283

    Variant SKU: MOD-ACF2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-acf2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika