Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp

MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-ASC2 unterstützt das MOD-FPMS2 und das MOD-FPMD2 bei Verwendung in einer In-Line-Anwendung.

Merkmale

  • Bildschirmbereich: 46'' bis 90''
  • Kompatibel mit MOD-FPMS2-Einzeldisplay- und MOD-FPMD2-Back-to-Back-Doppeldisplay-Halterungen
  • Kann an jeder beliebigen Stelle entlang der Doppelsäulen positioniert werden
  • Maximale Gewichtskapazität: 192 kg (422 lb) bei Verwendung als Deckenmontage
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 2.5 x 2.5 x 12" (63.5 x 63.5 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029301110

    Variant ID: 34322261934211

    Variant SKU: MOD-ASC2

    Type: Modular Accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-asc2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit