Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-ATD-W Trim Disc for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-ATD-W Trim Disc for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungslinie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungslinie wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Linie wurde für eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Die MOD-ATD-W-Trimmscheibe dient als Lösung zum Abdecken des in die abgehängte Deckenplatte geschnittenen Lochs, um einen reibungslosen Übergang von der Decke zur Stange zu schaffen und die Ästhetik der Installation zu verbessern.

Merkmale

  • Deckt das Loch um die 2" (50 mm) Stange in einer abgehängten Decke ab und schafft so einen sanften Übergang
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.54 x 0.04" (0.90 x 0.90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.1lb (0.09kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.50 x 5.60" (82.6 x 63.5 x 142.2mm)
    • UPC Code; 735029279068

    Variant ID: 34322261868675

    Variant SKU: MOD-ATD-W

    Type: Ceiling accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-atd-w
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit