Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum entworfen und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen.

Merkmale

  • Maximale Gewichtskapazität: 192 kg (422 lb) bei Verwendung als Deckenmontage
  • Befestigung an Beton- und Holzbalkendecken oder am Boden
  • Schwere flache Decken-/Bodenplatte
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (191kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.75 X 3.94 X 7.48" (197 X 100 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301127

    Variant ID: 34322261672067

    Variant SKU: MOD-CPF2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-cpf2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit