Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-CPI2 Modular Dual Pole I-beam Ceiling Plate for I-beams between 3-3/8" to 9-7/8" wide

MOD-CPI2 Modular Dual Pole I-beam Ceiling Plate for I-beams between 3-3/8" to 9-7/8" wide

Google-Übersetzung,

Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, perfekte, maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektor-Montagelösung für jede Anwendung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und verfügt über eine Stützstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm), die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit eignet sie sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Die MOD-CPI2-Lösung kann an I-Trägern befestigt werden und bietet volle Einstellbarkeit für Breiten zwischen 3-3/8 Zoll (85 mm) und 9-7/8 Zoll (250 mm).

Merkmale

  • Tragfähigkeit: 192 kg (422 lb)
  • Neigung bis zu ±45°
  • Einstellbar für I-Träger von 3-3/8" (85 mm) bis 9-7/8" (250 mm)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: ±45°
    • Product Dimensions; 9.84 X 7.73 X 7.81" (250 X 196 X 198mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8lb (3.64kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029301134

    Variant ID: 34322261606531

    Variant SKU: MOD-CPI2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-cpi2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit