Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FCSKIT300 Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

MOD-FCSKIT300 Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Montageserie von Peerless-AV® umfasst eine kleine und leicht handhabbare Anzahl von Komponenten, um die meisten Anforderungen der Endbenutzer zu erfüllen. Die Produktreihe wurde um eine Verlängerungsstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) herum entwickelt und eignet sich ideal für neue Projekte sowie zur Aufrüstung bestehender Installationen. Als Teil der modularen Serie von Peerless-AV umfasst das MOD-FCSKIT300 alle Komponenten, die zur Montage Ihres Displays erforderlich sind. Dieses Kit kann mit modularem Zubehör erweitert werden, um zusätzliche Displays oder alternative Konfigurationen aufzunehmen und so die perfekte individuelle Montagelösung zu erzielen.

Merkmale

  • Das Kit enthält: Flache Decken-/Bodenplatten, 118" (3 m) lange verzinkte oder schwarze Verlängerungsstange, Einzeldisplay-Flachbildschirmhalterung, Display-Stapelklemme und großen Universaladapter
  • Robuste Flachplattenhalterung für Decken und Böden aus Holz oder Beton
  • Universeller Displayadapter für Displays bis zu 75 Zoll mit VESA®-Montagemustern bis zu 600 x 400 mm
  • Vielseitige Displaypositionierung an jedem beliebigen Punkt entlang der Verlängerungsstange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Zinc
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 0
    • Increlock Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Product Dimensions;28.50 X120.11 X 7.48" (724 x 3051 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 31.55lb (14.13kg)
    • UPC Code; 735029282532

    Variant ID: 29382064570483

    Variant SKU: MOD-FCSKIT300

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fcskit300
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit