Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPSKIT100-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

MOD-FPSKIT100-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Google-Übersetzung,

Peerless-AV ist ständig bestrebt, die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit seiner Produkte zu verbessern. Aus den Rückmeldungen von Installateuren und Integratoren geht hervor, dass der Markt eine Produktpalette verlangt, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Daher wurde die Modular-Serie als universelle Deckenmontagelösung mit etwas mehr als einem Dutzend Komponenten eingeführt, die es dem professionellen Installateur ermöglicht, seine eigene maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektormontagelösung zu konfigurieren. Das MOD-FPSKIT100 wird mit allen Komponenten geliefert, die für die Deckenmontage eines einzelnen 32- bis 75-Zoll-Flachbildschirms erforderlich sind. Da die Halterung jedoch aus modularen Komponenten besteht, kann sie nach Bedarf erweitert oder geändert werden.

Spezifikation
  • Variant ID: 29193789898867

    Variant SKU: MOD-FPSKIT100-CPF

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpskit100-cpf
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika