Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPSKIT150-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

MOD-FPSKIT150-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Google-Übersetzung,

Peerless-AV ist ständig bestrebt, die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit seiner Produkte zu verbessern. Aus den Rückmeldungen von Installateuren und Integratoren geht hervor, dass der Markt eine Produktpalette verlangt, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Daher wurde die Modular-Serie als universelle Deckenmontagelösung mit etwas mehr als einem Dutzend Komponenten eingeführt, die es professionellen Installateuren ermöglicht, ihre eigene maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektormontagelösung zu konfigurieren. Das MOD-FPSKIT150 wird mit allen Komponenten geliefert, die für die Deckenmontage eines einzelnen 32- bis 75-Zoll-Flachbildschirms erforderlich sind. Da die Halterung jedoch aus modularen Komponenten besteht, kann sie nach Bedarf erweitert oder geändert werden.

Merkmale

  • MOD-UNL Großer Universaladapter unterstützt 32-75"-Displays bis zu VESA® 600 x 400 mm, 60 kg (132 lbs) max. Gewicht
  • Integrierter Kabelkanal verläuft durch die Säule mit offenem Zugang an beiden Enden für einfache Handhabung
  • Bildschirminstallation im Hoch- oder Querformat für zusätzliche Vielseitigkeit bei Digital Signage-Anwendungen
  • MOD-P150 Säule mit 50 mm Durchmesser, wird in einer Länge von 1,5 m geliefert und kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
  • 1,5 m Flachbildschirm-Deckenmontageset
  • Das Kit enthält folgende Teile: 1 x MOD-CPF, 1 x MOD-P150, 1 x MOD-FPMS und 1 x MOD-UNL
  • Die MOD-FPMS-Einzelbildschirmhalterung ermöglicht das Hinzufügen eines Einzelbildschirm-Montageadapters mit Schnellanschlussfunktion für eine Neigung von -5° bis +20° und inkrementelle Verriegelung in jedem 5°-Intervall
  • MOD-CPF Hochleistungs-Deckenplatte zur sicheren Befestigung an Beton- oder Holzbalkendecken (optionale ästhetische Abdeckung MOD-ACF)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Distance from Ceiling; 658" (1672mm)
    • Product Dimensions; 24 x 65 x 8" (619 x 1672 x 225mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.95lb (10.41kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029300809

    Variant ID: 29193789931635

    Variant SKU: MOD-FPSKIT150-CPF

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpskit150-cpf
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit