Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays

PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Mit PA746 können Sie das Display auf bis zu 15,08 Zoll (383 mm) ausfahren oder es für den perfekten Betrachtungswinkel vollständig auf nur 2,81 Zoll (71 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Das integrierte Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 100 x 100, 200 x 100 oder 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300 und 400 x 400 mm
  • Erstreckt sich 15,08" (383 mm) von der Wand
  • Lässt sich 2,81" (71 mm) einziehen, um Platz zu sparen
  • +15/-5° Neigung für optimale Betrachtungswinkel
  • ±5° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • Bis zu ±90° Schwenkbereich
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Hook-and-Hang™, Displayinstallation durch eine Person
  • Fixieren Sie das Display mit dem Ratschengriff in jedem beliebigen Winkel
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400
    • Mounting Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400mm (15.75 x15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5
    • Roll; +5/-5
    • Swivel Yaw: +90/-90
    • Distance from Wall; 2.32 - 14.74" (59 - 374mm)
    • Product Dimensions; 16.65 x 16.65 x 2.81 - 15.08" (423 x 423 x 71 - 299mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (3.11kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029304258

    Variant ID: 29193743695987

    Variant SKU: PA746

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpa746
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit