Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

Google-Übersetzung,

Projektor-Adapterplatten, die entweder universell mit den meisten Projektoren kompatibel sind oder speziell mit einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Modell des Projektors. Mit den Adapterplatten für Projektoren von Peerless-AV können Benutzer zwischen den zahlreichen Anwendungen und Zubehörteilen von Peerless-AV wählen, um einen Projektor überall zu montieren. Die meisten Modelle verfügen über Sicherheitsverschlüsse zum Schutz vor Diebstahl und herunterklappbare Scharniere, die einen einfachen Zugriff auf den Projektor für Wartung, Reinigung usw. ermöglichen.

Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.6lb (0.73kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029215974

    Variant ID: 34322261082243

    Variant SKU: PAP-UNV

    Type: Projector Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpap-unv
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika