Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

Google-Übersetzung,

Das Paramount™ Universal-Deckenmontageset enthält alles, was Sie für die Montage eines Flachbildschirms an einer Vielzahl von Deckenarten benötigen. Mit diesem flexiblen Montageset können Sie Flach-, Schräg-, Holz- oder Betondecken montieren. Die 90°-Deckenplatte ermöglicht sogar die Montage an einer Wand. Das Set enthält eine verstellbare Verlängerungssäule, mit der der Bildschirm 39,59" bis 63,21" von der Decke zentriert werden kann. Die arretierbare 360°-Schwenkung sorgt für die perfekte Betrachtungsposition.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 100 x 100 bis 600 x 400 mm
  • Einfache Hook-and-Hang™-Displayinstallation
  • Die Kathedralen-Deckenplatte kann an Deckenstrukturen mit einem Winkel von 0° bis 90° befestigt werden
  • Die 360°-Drehung ermöglicht endlose Betrachtungsmöglichkeiten von überall im Raum
  • Die verstellbare Verlängerungssäule ermöglicht eine vertikale Einstellung von 1006 bis 1606 mm (39,59 bis 63,21 Zoll).
  • Passen Sie Ihren Betrachtungswinkel ganz einfach um bis zu +20°/-5° Neigung an
  • Seitliche Anpassung ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • 360°-Schwenkung, kann mit der mitgelieferten Rändelschraube arretiert werden
  • Führen Sie die gesamte Verkabelung einfach durch die Verlängerungssäule, für eine saubere und ordentliche Installation
  • Geformte Abdeckungen, geformte Verlängerungssäulenführungen und eine saubere Säulenoberfläche sorgen für eine hochwertige Ästhetik
  • Kann an Holz- oder Betondecken montiert werden
  • Kann im 90°-Winkel an Holzständer-, Beton- oder Schlackenblockwänden montiert werden
  • Enthält alle erforderlichen Teile zur Deckenmontage und zur Befestigung des Displays
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.43" x 39.59"-63.21" x 6.02" (646 x 1006-1606 x 153mm)
    • Product Weight; 19.7lb (8.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.5" x 10.13" x 5.25" (1156 x 257 x 133mm)
    • Package Ship Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Package UPC Code; 735029273677
    • Package Contents; Ceiling Mount, Ceiling and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44557173850243

    Variant SKU: PCM150

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpcm150
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit