Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PJR125 Heavy Duty Universal Projector Mount for Projectors up to 125lb (56.7kg)

PJR125 Heavy Duty Universal Projector Mount for Projectors up to 125lb (56.7kg)

Google-Übersetzung,

Die robuste Universal-Projektorhalterung von Peerless-AV ist die perfekte Befestigungslösung für schwere Laserprojektoren bis zu 57 kg. Die Hook-and-Hang™-Funktion bietet eine große Landefläche, wenn ein Projektor an der Halterung befestigt wird. Die Neige-, Roll- und Schwenkfunktionen sind alle arretierbar, um selbst kleinste Bildverschiebungen zu verhindern. Sechs Universalfüße bieten zusätzliche Unterstützung für Projektoren mit mehr als vier Befestigungslöchern und sind vollständig einstellbar.

Merkmale

  • Vormontiertes Design verkürzt die Installationszeit
  • Das flache Design sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen
  • Enthält sechs universelle Montagebeine (vier vorinstalliert)
  • Die universelle Adapterplatte lässt sich bis zu einem Montagemuster von 25,5 Zoll (648 mm) erweitern und ist für die meisten Projektormodelle geeignet.
  • Fixieren Sie den Projektor mit Einstellschrauben in jedem beliebigen Winkel
  • Durch das Kabelmanagement können Kabel durch die Halterung geführt werden, sodass sie nicht sichtbar sind
  • Neigung: +15/-5°
  • Rollen: ±5°
  • Schwenkbar: 360°
  • Einfaches Hook-and-Hang™-Design erleichtert die Installation schwerer Projektoren
  • PJR125 funktioniert mit Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD% Erweiterungssäulen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 125lb (56.7kg)
    • Mounting Pattern; 486 x 435mm (19.15 x 17.12")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 4.38" (111mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.80" x 7.00" x 17.30" (401 x 178 x 439mm)
    • Product Weight; 8.8lb (4.00kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 15.80" x 7.00" x 17.30" (401 x 178 x 439mm)
    • Package Ship Weight; 10.4lb (4.7kg)
    • Package UPC Code; 735029324621

    Variant ID: 34322260426883

    Variant SKU: PJR125

    Type: Projector Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpjr125
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit