Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLA50-UNL PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

PLA50-UNL PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Google-Übersetzung,

Bietet die beste Sicht im Raum durch Schwenken, Neigen und Schwenken der gängigsten Displaygrößen. Selbstschmierende Buchsen ermöglichen ein reibungsloses Ausfahren der Arme, während einstellbare Neigungs- und Schwenkfunktionen das Display in den optimalen Betrachtungswinkel bringen. Das PLA5 bietet Vielseitigkeit für die gängigsten Displaygrößen in einer Vielzahl von Installationen in Lobbys, Hotelzimmern, Konferenzräumen, öffentlichen Displays oder Heimkinos.

Merkmale

  • +10/-5° Neigung
  • Drei einstellbare Drehpunkte mit bis zu 180° Schwenkbarkeit für vielseitige Displaypositionierung
  • Der Arm lässt sich bis zu 775 mm (30,52 Zoll) von der Wand aus ausfahren.
  • ±7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 x 433 mm (28,75 Zoll B x 17,05 Zoll H).
  • Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
  • Fünf horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 30.52" (136 - 775mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 30.52" (781 x 486 x 136 - 775mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.917lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243236

    Variant ID: 34322260328579

    Variant SKU: PLA50-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpla50-unl
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit